Power cable - SAC-5P-M12MSL/ 5,0-500 FE - 1414893

Power cable, 5-position, PVC, gray RAL 7001, Plug straight M12, L-coded, on free cable end, cable length: 5 m, for direct current up to 16 A/63 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 16 A and 63 V DC
  • Protection against mismatching, thanks to special L-coding

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1414893
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CDP -
Luettelosivu Sivu 299 (C_2_2017)
GTIN 4055626035239
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 067,970 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)