Power cable - SAC-5P-M12MRL/ 3,0-500 FE - 1414856

Power cable, 5-position, PVC, gray RAL 7001, Plug angled M12, L-coded, on free cable end, cable length: 3 m, for direct current up to 16 A/63 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 16 A and 63 V DC
  • Protection against mismatching, thanks to special L-coding

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1414856
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CDP -
Luettelosivu Sivu 299 (C_2_2017)
GTIN 4055626034881
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 661,390 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)