Power cable - SAC-5P-M12MRK/ 3,0-PVC PE SH - 1414840

Power cable, 5-position, PVC, orange RAL 2003, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug angled M12, K-coded, on free cable end, cable length: 3 m, for AC current up to 16 A/690 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: AC connectors for up to 16 A and 690 V AC
  • Protection against mismatching, thanks to special K-coding
  • Shield power reliably – 360° shielding to reduce electromagnetic loads

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1414840
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CDP -
Luettelosivu Sivu 297 (C_2_2017)
GTIN 4055626034737
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 824,330 GRM