Güç kablosu - SAC-5P- 5,0-PUR/M12FSK PE - 1414804

Güç kablosu, 5-kutup, PUR halojen içermez, siyah-gri RAL 7021, Soket düz M12, K-kodlu, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 5 m, 16 A/690 V'ye kadar AC akım için

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: AC connectors for up to 16 A and 690 V AC
  • Protection against mismatching, thanks to special K-coding
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1414804
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CDP -
Luettelosivu Sivu 296 (C_2_2017)
GTIN 4055626034386
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 918,930 GRM