Power cable - SAC-5P- 5,0-PUR/M12FRK PE SH - 1414801

Power cable, 5-position, PUR halogen-free, orange RAL 2003, shielded (Advanced Shielding Technology), Socket angled M12, K-coded, on free cable end, cable length: 5 m, for AC current up to 16 A/690 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: AC connectors for up to 16 A and 690 V AC
  • Protection against mismatching, thanks to special K-coding
  • Shield power reliably – 360° shielding to reduce electromagnetic loads
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1414801
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CDP -
Luettelosivu Sivu 296 (C_2_2017)
GTIN 4055626034355
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 026,760 GRM