Power cable - SAC-5P- 3,0-280/M12FSL FE - 1414790

Power cable, 5-position, PUR halogen-free, gray RAL 7001, Socket straight M12, L-coded, on free cable end, cable length: 3 m, for direct current up to 16 A/63 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 16 A and 63 V DC
  • Protection against mismatching, thanks to special L-coding
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1414790
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CDP -
Luettelosivu Sivu 298 (C_2_2017)
GTIN 4055626034249
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 550,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)