Power cable - SAC-5P- 1,5-PVC/M12FRK PE SH - 1414775

Power cable, 5-position, PVC, orange RAL 2003, shielded (Advanced Shielding Technology), Socket angled M12, K-coded, on free cable end, cable length: 1.5 m, for AC current up to 16 A/690 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: AC connectors for up to 16 A and 690 V AC
  • Protection against mismatching, thanks to special K-coding
  • Shield power reliably – 360° shielding to reduce electromagnetic loads

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1414775
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CDP -
Luettelosivu Sivu 297 (C_2_2017)
GTIN 4055626034119
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 448,000 GRM