Cable gland - G-INS-M20-S68N-PNES-LG - 1414568

Cable gland, cable gland material: PA, external cable diameter 6 mm ... 12 mm, shielding: no, connecting thread: M20 x 1.5, color: lightgrey RAL 7035

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Plastic material conforms to UL 746C f1

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1414568
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BF7DCX -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 694 (C_2_2017)
GTIN 4055626029207
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,000 GRM
Tullitariffinumero 39269097