Conductor connectors - SACC-CC-5QO-0,75 SH - 1414417

Cable connector, 5-pos., halogen-free, shielded, insulation displacement connection, housing material: zinc die-cast, nickel-plated, outer cable diameter of 5 mm ... 9.7 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
  • Convenient: quick and easy assembly without special tools
  • Insulation displacement connection: innovative and time-saving assembly without stripping the single wire
  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Reliable signal transmission - 360° shielding in environments with electromagnetic interference

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1414417
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF6ECA -
Luettelosivu Sivu 17 (C_2_2017)
GTIN 4055626026732
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 61,000 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)