RJ45 connector - CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:10 - 1414405

RJ45 connector, degree of protection: IP67, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT6, material: PA, connection method: Crimp connection, connection cross section: AWG 24- 27, cable outlet: straight, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1414405
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABNDAE -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626028262
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 17,757 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)