Housing screw connection - SACC-BP-F-M12/VAR-1,0/1,8-9TIP - 1414231

M12 housing screw connection with tolerance-compensating function, for straight THR solderable M12 socket contact inserts. Suitable for 1.0 mm ... 1.8 mm thick front plates.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1414231
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABQCCB -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626022727
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,900 GRM
Tullitariffinumero 79070000
Alkuperämaa DE (Saksa)