Network cable - VS-PPC/ME-PPC/ME-94C-LI/10,0 - 1413492

Assembled Ethernet cable, shielded, 4-pair, AWG 26 flexible cable conduit capable (19-wire), RAL 5021 (sea blue), RJ45 connector/IP67 push/pull metal housing to RJ45 connector/IP67 push/pull metal housing, line, length 10 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1413492
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNEAJ -
Luettelosivu Sivu 303 (PC_2011)
GTIN 4046356475822
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 675,000 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa DE (Saksa)