Housing - HC-ADV-B06-HHWH-1STM32-EMC-AL - 1413377

HEAVYCON ADVANCE sleeve housing, B6, with stainless steel screw locking (Allen screw), salt-water-resistant aluminum, height 93.7 mm, with 1x M32 thread, lateral cable outlet, without surface, conductive seal (EMC properties)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1413377
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7APH -
Luettelosivu Sivu 587 (C_2_2017)
GTIN 4055626030227
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 242,500 GRM
Tullitariffinumero 85389099