Power cable - SAC-4P- 3,0-PUR/M12FSS PE - 1413183

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket straight M12, S-coded, cable length: 3 m, for AC current up to 12 A/690 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: AC connectors for up to 12 A and 690 V AC
  • Protection against incorrect connection using special S-coding
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1413183
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CCP -
GTIN 4046356992527
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 350,000 GRM