Housing - HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-ELC-AL - 1412871

Box mounting bases B24, for double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, protective cover material: PA, cable outlets: 2, lateral, height: 68 mm, cable gland: none, support sleeve: yes, 2x Pg21, protective cover: yes, Standard

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • good shielding in the event of electromagnetic interference
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1412871
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7APB -
Luettelosivu Sivu 631 (C_2_2017)
GTIN 4055626061207
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 232,900 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)