Network cable - VS-IP20-IP20-94C-LI/2,0 - 1412859

Assembled Ethernet cable, shielded, 4-pair, AWG 26 flexible cable conduit capable (19-wire), RAL 5021 (sea blue), RJ45 connector/IP20 to RJ45 connector/IP20, line, length 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1412859
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNAAI -
Luettelosivu Sivu 302 (PC_2011)
GTIN 4046356475693
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 138,100 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa PL (Puola)