Housing - HC-STA-B16-SLWD-2SSP21-ELC-AL - 1412857

Box mounting bases B16, with double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 2, lateral, height: 68 mm, cable gland: none, support sleeve: no, 2x Pg21, Standard

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • good shielding in the event of electromagnetic interference
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1412857
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7APB -
Luettelosivu Sivu 613 (C_2_2017)
GTIN 4055626060781
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 304,000 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)