Housing - HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-ELC-AL - 1412844

Box mounting bases B10, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, protective cover material: PA, cable outlets: 2, lateral, height: 54.6 mm, cable gland: none, support sleeve: no, 2x M20, protective cover: yes, Standard

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • good shielding in the event of electromagnetic interference
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1412844
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7APB -
Luettelosivu Sivu 595 (C_2_2017)
GTIN 4055626061016
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 240,100 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa PL (Puola)