Housing - HC-STA-B24-HHWD-1STP29-EL-AL - 1412768

Sleeve housing B24, with double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, lateral, height: 76 mm, cable gland: none, support sleeve: no, 1x Pg29, Standard

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • good shielding in the event of electromagnetic interference
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1412768
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7APB -
Luettelosivu Sivu 632 (C_2_2017)
GTIN 4055626060347
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 301,280 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)