Housing - HC-STA-B16-CHWS-1TTP21-ELC-AL - 1412647

Coupling housings B16, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, straight, height: 79 mm, cable gland: none, support sleeve: no, 1x Pg21, Standard

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • good shielding in the event of electromagnetic interference
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1412647
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7APB -
Luettelosivu Sivu 611 (C_2_2017)
GTIN 4055626058924
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 259,500 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)