Housing - HC-STA-B10-HLFS-1STP16-EL-AL - 1412627

Sleeve housing B10, for single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, lateral, height: 57 mm, cable gland: none, support sleeve: no, 1x Pg16, Standard

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • good shielding in the event of electromagnetic interference
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1412627
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7APB -
Luettelosivu Sivu 596 (C_2_2017)
GTIN 4055626059532
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 148,300 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa PL (Puola)