Network cable - NBC-M12FSBPS/0,25-93B/R4AC - 1412408

PROFINET patch cable

Assembled PROFINET cable, CAT5e, shielded, star quad, 22 AWG suitable for drag chain applications (7-wire), RAL 6018 (yellow-green), RJ45 connector/IP20 to M12 flush-type socket, rear/screw mounting with M16 thread, line, length: 0.25 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1412408
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNGAB -
GTIN 4046356960533
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 43,500 GRM