Flush-type connector - SACC-CIP-M12MSB-5P SMD SH T - 1411958

Flush-type connector, 5-position, Plug, straight, M12, B-coded, PCB mounting, SMD

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Reduced mounting costs thanks to two-piece device connector
  • Packaging available for automated pick and place assembly
  • All common pin assignments and codings available
  • Easy device integration thanks to mechanical port screw connections with threaded attachment, press-in contour or direct integration in the front plate
  • Additional gasket for the device when not plugged in

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1411958
Pakkausyksikkö 60 pcs
Tuoteavain ABQCBJ -
Vähimmäistilausmäärä 60 pcs
GTIN 4046356991568
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,230 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)