Flush-type connector - SACC-CI-M12FS-17P SMD T - 1411917

Flush-type connector, 17-position, Socket, straight, M12, A-coded, PCB mounting, SMD

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Reduced mounting costs thanks to two-piece device connector
  • Packaging available for automated pick and place assembly
  • All common pin assignments and codings available
  • Easy device integration thanks to mechanical port screw connections with threaded attachment, press-in contour or direct integration in the front plate
  • Optional shield connection and seal for the device when not plugged in

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1411917
Pakkausyksikkö 60 pcs
Tuoteavain ABQCBK -
Vähimmäistilausmäärä 60 pcs
GTIN 4046356989190
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,000 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)