Flush-type connector - SACC-DSI-M12MSS-3P-M16/0,5 PE - 1411653

Flush-type connector, Universal, 3-position, Plug, M12, S power, Rear mounting, M16 x 1.5, Individual wires, cable length: 0.5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • For compact devices: transmit high power in a confined space
  • For industrial infrastructure applications
  • Protection against mismatching thanks to S-coding
  • Pre-assembled with litz wires for immediate use
  • Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
  • Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
  • For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1411653
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABQEAA -
Luettelosivu Sivu 288 (C_2_2017)
GTIN 4046356937405
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 43,700 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa DE (Saksa)