Power cable - SAC-3P- 1,0-PVC/M12FRS PE - 1411648

Power cable, 3-position, PVC, black, free cable end, on Socket angled M12, S-coded, cable length: 1 m, for AC current up to 16 A/230 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: AC connectors for up to 16 A and 230 V AC
  • Protection against incorrect connection using special S-coding

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1411648
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CCP -
Luettelosivu Sivu 293 (C_2_2017)
GTIN 4046356936743
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa DE (Saksa)