Flush-type connector - SACC-DSI-M12FST-4P-M16XL/0,5 - 1411599

Flush-type connector, Power, 4-position, Socket, M12, T power, Rear mounting, M16 x 1.5, Individual wires, cable length: 0.5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • For compact devices: transmit high power in a confined space
  • Easy-to-install, optimized XL housing contour with wrench size 19
  • Mechanical tightening limitation for long-term-stable gasket
  • Pre-assembled with litz wires for immediate use
  • Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
  • Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
  • For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1411599
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABQEAB -
Luettelosivu Sivu 290 (C_2_2017)
GTIN 4046356936064
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)