FO cable - FOC-OE-OE-GZ02/... - 1411563

Fiber optic cable, multi-mode fiber glass 50/125 µm, OM3, length: various

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Satisfies UL 94, V0
  • 2.8 mm single elements made from halogen-free and flame-retardant material
  • Low-bend fiber

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1411563
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNACF -
Huomautus Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Luettelosivu Sivu 418 (C_2_2017)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 GRM
Tullitariffinumero 85447000