Network cable - NBC-MSD/10,0-93K/MSD SCO - 1411536

Network cable, Sercos CAT5 (100 Mbps), 4-position, PVC/PVC, signal red RAL 3020, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, coding: D, on Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, coding: D, cable length: 10 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1411536
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CJO -
GTIN 4046356933797
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 701,000 GRM