SACB-8/ 8-15,0PUR SCO P - 1411499

Ei kuvaa käytettävissä

Sensor/actuator box, connection method: M12-SPEEDCON socket (plastic), number of slots: 8, number of positions: 4, slot occupancy: single, status indicator: no, universal; master cable connection: fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 15 m, shielding: no

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1411499
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF3CBA -
GTIN 4046356933193
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 912,577 GRM