Housing - HC-EVO-D15-SLWS-2SSM25-PLR-BK - 1411341

Box mounting bases D15, with single locking latch, material: PA, cable outlets: 2, lateral, height: 52 mm, cable gland: none, support sleeve: no, 2x M25, Standard

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Flexible cable outlet direction, lateral or straight
  • Lower costs than metal version
  • Labeling option using 9 x 20 mm marking label
  • Low weight
  • Lower risk of condensation
  • Both contact insert PE sheets are connected by means of a metal frame integrated in the sleeve housing
  • Metal inlays ensure leading PE contact with angled plugs
  • Completely corrosion-resistant
  • Halogen-free plastic
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1411341
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7AAG -
Luettelosivu Sivu 520 (C_2_2017)
GTIN 4046356929127
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 75,894 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa PL (Puola)