Housing - HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK - 1411340

Sleeve housing D15, for single locking latch, material: PA, cable outlets: 1, straight/lateral, height: 65.5 mm, cable gland: none, support sleeve: no, Standard

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Flexible cable outlet direction, lateral or straight
  • Lower costs than metal version
  • Labeling option using 9 x 20 mm marking label
  • Low weight
  • Lower risk of condensation
  • Both contact insert PE sheets are connected by means of a metal frame integrated in the sleeve housing
  • Metal inlays ensure leading PE contact with angled plugs
  • Completely corrosion-resistant
  • Halogen-free plastic
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1411340
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7AAG -
Luettelosivu Sivu 518 (C_2_2017)
GTIN 4046356929110
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 51,200 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa PL (Puola)