Cable gland - G-INS-N3/8-S68L-PNES-BK - 1411156

Cable gland, cable gland material: PA, external cable diameter 5 mm ... 10 mm, shielding: no, connecting thread: NPT3/8 inch, color: jet black RAL 9005

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Plastic material conforms to UL 746C f1

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1411156
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BF7DCX -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 684 (C_4_2015)
GTIN 4046356922920
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,160 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa TR (Turkki)