Cable gland - G-INS-N1-M68L-PNES-GY - 1411155

Cable gland, cable gland material: PA, external cable diameter 18 mm ... 25 mm, shielding: no, connecting thread: 1 inch NPT, color: silver-gray RAL 7001

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Plastic material conforms to UL 746C f1

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1411155
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BF7DCX -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 683 (C_4_2015)
GTIN 4046356922906
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 40,910 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa TR (Turkki)