Cable gland - G-INS-PG13,5-S68N-PNES-GY - 1411143

Cable gland, cable gland material: PA, external cable diameter 6 mm ... 12 mm, shielding: no, connecting thread: Pg13.5, color: silver-gray RAL 7001

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Plastic material conforms to UL 746C f1

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1411143
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BF7DCX -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 695 (C_2_2017)
GTIN 4046356922791
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,950 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa TR (Turkki)