Cable gland - G-INS-PG11-S68N-PNES-GY - 1411142

Cable gland, cable gland material: PA, external cable diameter 5 mm ... 10 mm, shielding: no, connecting thread: Pg11, color: silver-gray RAL 7001

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Plastic material conforms to UL 746C f1

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1411142
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BF7DCX -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 695 (C_2_2017)
GTIN 4046356922777
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,710 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa TR (Turkki)