Housing - HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK - 1411135

HEAVYCON B6 box mounting base, for screw locking, HPR series, with 2 x M25 gland, for increased environmental and EMC requirements

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Vibration and shock: IEC 61373/EN 50155, category 1, class 1B
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1411135
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7AAI -
Luettelosivu Sivu 626 (C_4_2015)
GTIN 4046356921459
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 800,000 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)