Cable gland - G-EDSWU-M63-L66L-STES-S - 1411103

Cable gland, cable gland material: Stainless steel 316L, application: Ex, external cable diameter 54.6 mm ... 65.9 mm, shielding: yes, connecting thread: M63 x 1.5, color: silver

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Cable gland, for armored cables (SWA / AWA / PWA / STA / SWB / ASA / CY / SY)

Edut

  • If space is restricted at the fixing location of the screw connection, the armor can be attached at a location where there is more room to move. Final assembly can then be easily completed in the restricted space conditions at the fixing location of the screw connection.
  • Armor connected via PE cone
  • Weatherproof sealing material
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1411103
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7DDX -
Luettelosivu Sivu 557 (C_3_2017)
GTIN 4046356922180
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM
Tullitariffinumero 73269098
Alkuperämaa GB (Iso-Britannia)