Connector - SACC-MSD-4QO SH PN SCO - 1411068

Connector, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-position, halogen-free, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON, D-coded, Insulation displacement connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, external cable diameter 5 mm ... 9.7 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Insulation displacement connection: innovative and time-saving assembly without stripping the single wire
  • Reliable signal transmission - 360° shielding in environments with electromagnetic interference
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1411068
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF2CDN -
Luettelosivu Sivu 201 (C_6_2019)
GTIN 4046356921794
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 39,000 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)