Network cable - NBC-MRD/ 2,0-93E/MRD SCO - 1409201

Ei kuvaa käytettävissä

Assembled Ethernet cable, CAT5e, shielded, 2-pair, 26 AWG stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue), angled M12 SPEEDCON plug to angled M12 SPEEDCON plug, line, length: 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1409201
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CJI -
GTIN 4046356864008
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 121,600 GRM