Network cable - NBC-R4RC/10,0-93B/R4RC - 1408976

Assembled PROFINET cable, CAT5e, shielded, star quad, 22 AWG stranded (7-wire), RAL 6018 (yellow-green), RJ45 plug/IP67 push/pull metal housing to RJ45 plug/IP67 push/pull metal housing, line, length: 10 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1408976
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNEAI -
Luettelosivu Sivu 398 (C_2_2017)
GTIN 4046356857048
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 819,700 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa PL (Puola)