Power cable - SAC-4P-M12MRS/ 5,0-PUR PE - 1408841

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug angled M12, S-coded, on free cable end, cable length: 5 m, for AC current up to 12 A/690 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: AC connectors for up to 12 A and 690 V AC
  • Protection against incorrect connection using special S-coding
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1408841
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CCP -
Luettelosivu Sivu 294 (C_2_2017)
GTIN 4046356839860
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 589,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa DE (Saksa)