Power cable - SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - 1408824

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket straight M12, T-coded, cable length: 2 m, For direct current up to 12 A/63 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 12 A and 63 V DC
  • Protection against incorrect connection using special T-coding
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1408824
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CCP -
Luettelosivu Sivu 185 (C_6_2019)
GTIN 4046356836241
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 231,690 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa DE (Saksa)