Network cable - NBC-MR/ 0,5-94B/FR SCO US - 1408756

Network cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-position, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, shielded, Plug angled M12 SPEEDCON / IP67, coding: A, on Socket angled M12 SPEEDCON / IP67, coding: A, cable length: 0.5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1408756
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CRI -
GTIN 4046356827621
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM
Tullitariffinumero 85444210