Network cable - NBC-MS/ 10,0-94B SCO US - 1408744

Network cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-position, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, coding: A, on free cable end, cable length: 10 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1408744
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CRI -
GTIN 4046356828628
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM
Tullitariffinumero 85444210