Network cable - NBC-FR-R4RC SCO-IE/.../... - 1408652

Network cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-position, Variable cable type, shielded, Plug straight RJ45 Push Pull / IP67, on Socket angled M12 SPEEDCON / IP67, coding: A, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m)

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1408652
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CMI -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
Huomautus Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Luettelosivu Sivu 405 (C_2_2017)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)