Network cable - NBC-MSX-R4QC SCO-10G/.../... - 1408645

Network cable, Ethernet CAT6A (10 Gbps), CC-Link IE CAT6A (10 Gbps), 8-position, Variable cable type, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, coding: X, on Plug straight RJ45 Push Pull / IP67, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m)

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1408645
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CMJ -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
Huomautus Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Luettelosivu Sivu 407 (C_2_2017)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)