Network cable - NBC-FRD-R4ACR SCO-PN/.../... - 1408612

Network cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-position, Variable cable type, shielded, Plug angled RJ45 / IP20, on Socket angled M12 SPEEDCON / IP67, coding: D, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m)

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1408612
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CJN -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
Huomautus Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Luettelosivu Sivu 399 (C_2_2017)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)