Network cable - NBC-MRD-R4ACR SCO-EC/.../... - 1408594

Network cable, EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-position, Variable cable type, shielded, Plug angled M12 SPEEDCON / IP67, coding: D, on Plug angled RJ45 / IP20, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1408594
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CJP -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
Huomautus Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Luettelosivu Sivu 385 (C_4_2015)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)