FO patch cable - FOC-HCS-BFOC/1018B/SCDUP/... - 1408472

Assembled FO cable, PROFINET cable type B, 200/230 µm PCF fiber, BFOC(ST)/IP20 to SCDU/IP20, PVC outer sheath, halogen-free, ozone and UV resistant, for fixed indoor installation, variable length

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • PVC outer sheath
  • PVC outer sheath
  • 2.2 mm single wires made from extremely hard-wearing polyvinyl chloride (PVC)
  • Halogen-free, ozone, and UV resistant
  • PROFINET type B
  • Halogen-free, ozone, and UV resistant
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1408472
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNACE -
Huomautus Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Luettelosivu Sivu 149 (C_2_2013)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa DE (Saksa)